Înregistrați-vă
Confirmat
  • Load Resistance(kN)
  • Main Body Height(mm)
  • Stroke(lifting)(mm)
  • Remote Control Rod Length A(mm)
  • Specifications
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Leveling Block, UJ Type (for Remote Operation) (A-2UJ-1000)

Leveling Block, UJ Type (for Remote Operation) A-2UJ-1000

Cod piesă:

A-2UJ-1000
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
A-2UJ-1000

Load Resistance

(kN)

Main Body Height

(mm)

Stroke(lifting)

(mm)

Remote Control Rod Length A

(mm)

Specifications

Cantitate minimă per comandă
15
142
80 - 85
1000
No U-shaped groove
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
376.51 €
( 448.05 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Enables remote-controlled leveling by being installed under surface plates and various machinery where it is hard to reach.

Codul de piesă a fost confirmat