Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Load Resistance(kN)
  • Main Body Height(mm)
  • Main Body Depth(mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Applicable Bolt
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Horizontal Element BHAG

Horizontal Element BHAG

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Load Resistance

(kN)

Main Body Height

(mm)

Main Body Depth

(mm)

Main Body Width

(mm)

Applicable Bolt

Cantitate minimă per comandă
15
140
140
125
M16
1 bucăți
25
160
160
180
M20
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
660.43 €
( 785.91 € )
7 zile lucrătoare
909.81 €
( 1,082.67 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Ideal for the damping of vibrations in the horizontal direction. Can be used as a stopper during large vibration.