Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Wheel Material
    • Nylon
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Bearing
  • Wheel Material
    • Resin
  • Allowable Load(daN)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Wheel, Nylon Wheel (L-25N)

    Cod piesă:

    L-25N
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    L-25N

    Wheel Material

    Wheel O.D.

    (mm)

    Wheel Width

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Hub Width

    (mm)

    Bearing

    Wheel Material

    Allowable Load

    (daN)

    Cantitate minimă per comandă
    [Nylon] Nylon
    25
    12
    4.7
    14
    None
    [Resin] Nylon
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.40 €0.13 €
    ( 0.15 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A replacement wheel with a nylon construction.