Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Key Groove Width b(mm)
  • Key Groove Depth t2(mm)
  • Set Screw Size M
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

2050 Double Pitch Sprocket, B Type for S Roller, Shaft Hole Machined (SUS2050B111/2D29F)

Cod piesă:

SUS2050B111/2D29F
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SUS2050B111/2D29F

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Key Groove Width b

(mm)

Key Groove Depth t2

(mm)

Set Screw Size M

Cantitate minimă per comandă
23
29
8
3.3
M8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
112.86 €
( 134.30 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.