Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Key Groove Width b(mm)
  • Key Groove Depth t2(mm)
  • Set Screw Size M
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

Stainless Steel Sprocket Model 50B, Semi-F Series, Shaft Hole Machining Completed (New JIS Key)

Cod piesă:

S-au găsit. 464 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Key Groove Width b

(mm)

Key Groove Depth t2

(mm)

Set Screw Size M

Cantitate minimă per comandă
10
11
4
1.8
M5
1 bucăți
10
12
4
1.8
M5
1 bucăți
10
13
5
2.3
M6
1 bucăți
10
14
5
2.3
M6
1 bucăți
10
21
6
2.8
M6
1 bucăți
11
13
5
2.3
M6
1 bucăți
11
14
5
2.3
M6
1 bucăți
11
21
6
2.8
M6
1 bucăți
11
23
8
3.3
M8
1 bucăți
11
26
8
3.3
M8
1 bucăți
11
27
8
3.3
M8
1 bucăți
11
28
8
3.3
M8
1 bucăți
12
13
5
2.3
M6
1 bucăți
12
14
5
2.3
M6
1 bucăți
12
21
6
2.8
M6
1 bucăți
12
23
8
3.3
M8
1 bucăți
12
26
8
3.3
M8
1 bucăți
12
27
8
3.3
M8
1 bucăți
12
29
8
3.3
M8
1 bucăți
13
13
5
2.3
M6
1 bucăți
13
21
6
2.8
M6
1 bucăți
13
23
8
3.3
M8
1 bucăți
13
26
8
3.3
M8
1 bucăți
13
27
8
3.3
M8
1 bucăți
13
29
8
3.3
M8
1 bucăți
13
31
10
3.3
M8
1 bucăți
14
13
5
2.3
M6
1 bucăți
14
21
6
2.8
M6
1 bucăți
14
23
8
3.3
M8
1 bucăți
14
26
8
3.3
M8
1 bucăți
14
27
8
3.3
M8
1 bucăți
14
29
8
3.3
M8
1 bucăți
14
31
10
3.3
M8
1 bucăți
15
13
5
2.3
M6
1 bucăți
15
21
6
2.8
M6
1 bucăți
15
23
8
3.3
M8
1 bucăți
15
26
8
3.3
M8
1 bucăți
15
27
8
3.3
M8
1 bucăți
15
29
8
3.3
M8
1 bucăți
15
31
10
3.3
M8
1 bucăți
15
33
10
3.3
M8
1 bucăți
15
34
10
3.3
M8
1 bucăți
16
21
6
2.8
M6
1 bucăți
16
23
8
3.3
M8
1 bucăți
16
26
8
3.3
M8
1 bucăți
16
27
8
3.3
M8
1 bucăți
16
29
8
3.3
M8
1 bucăți
16
31
10
3.3
M8
1 bucăți
16
33
10
3.3
M8
1 bucăți
16
34
10
3.3
M8
1 bucăți
16
36
10
3.3
M8
1 bucăți
16
37
10
3.3
M8
1 bucăți
16
39
12
3.3
M8
1 bucăți
17
21
6
2.8
M6
1 bucăți
17
23
8
3.3
M8
1 bucăți
17
26
8
3.3
M8
1 bucăți
17
27
8
3.3
M8
1 bucăți
17
29
8
3.3
M8
1 bucăți
17
31
10
3.3
M8
1 bucăți
17
33
10
3.3
M8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
65.17 €
( 77.55 € )
11 zile lucrătoare
65.17 €
( 77.55 € )
11 zile lucrătoare
65.17 €
( 77.55 € )
11 zile lucrătoare
65.17 €
( 77.55 € )
11 zile lucrătoare
65.17 €
( 77.55 € )
11 zile lucrătoare
76.53 €
( 91.07 € )
11 zile lucrătoare
76.53 €
( 91.07 € )
11 zile lucrătoare
76.53 €
( 91.07 € )
11 zile lucrătoare
76.53 €
( 91.07 € )
11 zile lucrătoare
76.53 €
( 91.07 € )
11 zile lucrătoare
76.53 €
( 91.07 € )
11 zile lucrătoare
76.53 €
( 91.07 € )
11 zile lucrătoare
81.84 €
( 97.39 € )
11 zile lucrătoare
81.84 €
( 97.39 € )
11 zile lucrătoare
81.84 €
( 97.39 € )
11 zile lucrătoare
81.84 €
( 97.39 € )
11 zile lucrătoare
81.84 €
( 97.39 € )
11 zile lucrătoare
81.84 €
( 97.39 € )
11 zile lucrătoare
81.84 €
( 97.39 € )
11 zile lucrătoare
87.68 €
( 104.34 € )
11 zile lucrătoare
87.68 €
( 104.34 € )
11 zile lucrătoare
87.68 €
( 104.34 € )
11 zile lucrătoare
87.68 €
( 104.34 € )
11 zile lucrătoare
87.68 €
( 104.34 € )
11 zile lucrătoare
87.68 €
( 104.34 € )
11 zile lucrătoare
87.68 €
( 104.34 € )
11 zile lucrătoare
94.38 €
( 112.31 € )
11 zile lucrătoare
94.38 €
( 112.31 € )
11 zile lucrătoare
94.38 €
( 112.31 € )
11 zile lucrătoare
94.38 €
( 112.31 € )
11 zile lucrătoare
94.38 €
( 112.31 € )
11 zile lucrătoare
94.38 €
( 112.31 € )
11 zile lucrătoare
94.38 €
( 112.31 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
97.49 €
( 116.01 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
102.18 €
( 121.59 € )
11 zile lucrătoare
106.15 €
( 126.32 € )
11 zile lucrătoare
106.15 €
( 126.32 € )
11 zile lucrătoare
106.15 €
( 126.32 € )
11 zile lucrătoare
106.15 €
( 126.32 € )
11 zile lucrătoare
106.15 €
( 126.32 € )
11 zile lucrătoare
106.15 €
( 126.32 € )
11 zile lucrătoare
106.15 €
( 126.32 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.