Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Key Groove Width b(mm)
  • Key Groove Depth t2(mm)
  • Set Screw Size M
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 11 zile lucrătoare

Standard Sprocket Model 410B, Semi-F Series, Shaft Hole Machining Completed (New JIS Key) (K410B20D44F)

Cod piesă:

K410B20D44F
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
K410B20D44F

Number of Teeth

(T)

Shaft Hole Dia. d

(mm)

Key Groove Width b

(mm)

Key Groove Depth t2

(mm)

Set Screw Size M

Cantitate minimă per comandă
20
44
12
3.3
M8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
45.66 €
( 54.34 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codul de piesă a fost confirmat