Înregistrați-vă
Confirmat
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Allowable Load(kg)
  • Diameter of Hub B2(mm)
  • Bearing details
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Wheel for Ductile Castors, Wide Type, Rubber Wheel (with Bearing) TB (180X75TB)

Cod piesă:

180X75TB
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
180X75TB

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Allowable Load

(kg)

Diameter of Hub B2

(mm)

Bearing details

Cantitate minimă per comandă
180
76
25
90
350
64
CB2552R
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
113.38 €
( 134.92 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A wide ductile (cast) rubber caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects.

Codul de piesă a fost confirmat