Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Allowable Load(kg)
  • Diameter of Hub B2(mm)
  • Bearing details
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Wheel for Ductile Castors, Wide Type, Urethane Wheel (with Bearing) TULB (150X65TULB)

Cod piesă:

150X65TULB
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
150X65TULB

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Allowable Load

(kg)

Diameter of Hub B2

(mm)

Bearing details

Cantitate minimă per comandă
150
65
25
76
590
73
#6305
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
100.75 €
( 119.89 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A wide ductile (cast) urethane caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects.