Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Check Fitting CSB

Check Fitting CSB

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Applicable Screw S1

Applicable Screw S2

RoHS?Cantitate minimă per comandă
1/8B(6A)
1/8B(6A)
10
1 bucăți
1/4B(8A)
1/4B(8A)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
15.97 €
( 19.00 € )
5 zile lucrătoare
19.39 €
( 23.07 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Cadmium-free brass material is used.

[Features]
· A fitting with an integrated fitting and check valve.
· A useful fitting for saving on spaces and costs.
· The spring poppet check valve provides flow direction to the piping system