Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 10 zile lucrătoare

Touch Connector Mini Union Elbow

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Cantitate minimă per comandă
4
1 bucăți
6
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.52 €
( 4.19 € )
5 zile lucrătoare
3.92 €
( 4.66 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Ultra-compact one-touch fitting useful for reducing space occupied by piping. Union elbow.

[Features]
· Ultra-small, reducing piping space.
· Electro-less nickel plating, which provides superior corrosion resistance properties, is used.
· A hex recess type male connector (straight) is used to save space.
· Rotation lock ring prevents full rotation of the tube.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing