Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Floor Band Plate with TN Set Floor Nut (Electrogalvanized / Stainless Steel)

Cod piesă:

S-au găsit. 20 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

The size of diameter of steel pipe (A)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Length H

(mm)

Level Range

(mm)

Cantitate minimă per comandă
60 to Less Than 70
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
40A
63
120
37~110
1 bucăți
70 to Less Than 80
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
50A
76
120
43~110
1 bucăți
90 to Less Than 100
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
65A
92
120
51~110
1 bucăți
100 to Less than 200
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
75A
106
120
58~110
1 bucăți
100 to Less than 200
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
100A
132
120
71~110
1 bucăți
60 to Less Than 70
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
40A
63
150
37~140
1 bucăți
70 to Less Than 80
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
50A
76
150
43~140
1 bucăți
90 to Less Than 100
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
65A
92
150
51~140
1 bucăți
100 to Less than 200
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
75A
106
150
58~140
1 bucăți
100 to Less than 200
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
100A
132
150
71~140
1 bucăți
60 to Less Than 70
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
40A
63
120
37~110
1 bucăți
70 to Less Than 80
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
50A
76
120
43~110
1 bucăți
90 to Less Than 100
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
65A
92
120
51~110
1 bucăți
100 to Less than 200
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
75A
106
120
58~110
1 bucăți
100 to Less than 200
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
100A
132
120
71~110
1 bucăți
60 to Less Than 70
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
40A
63
150
37~140
1 bucăți
70 to Less Than 80
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
50A
76
150
43~140
1 bucăți
90 to Less Than 100
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
65A
92
150
51~140
1 bucăți
100 to Less than 200
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
75A
106
150
58~140
1 bucăți
100 to Less than 200
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
N/A
100A
132
150
71~140
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.33 €
( 11.10 € )
8 zile lucrătoare
8.43 €
( 10.03 € )
8 zile lucrătoare
9.06 €
( 10.78 € )
8 zile lucrătoare
10.06 €
( 11.97 € )
9 zile lucrătoare
13.21 €
( 15.72 € )
8 zile lucrătoare
9.08 €
( 10.81 € )
8 zile lucrătoare
10.20 €
( 12.14 € )
8 zile lucrătoare
11.35 €
( 13.51 € )
8 zile lucrătoare
11.28 €
( 13.42 € )
9 zile lucrătoare
13.28 €
( 15.80 € )
8 zile lucrătoare
33.82 €
( 40.25 € )
8 zile lucrătoare
33.53 €
( 39.90 € )
9 zile lucrătoare
37.13 €
( 44.18 € )
8 zile lucrătoare
54.30 €
( 64.62 € )
9 zile lucrătoare
59.39 €
( 70.67 € )
9 zile lucrătoare
37.13 €
( 44.18 € )
8 zile lucrătoare
40.06 €
( 47.67 € )
5 zile lucrătoare
41.11 €
( 48.92 € )
8 zile lucrătoare
43.90 €
( 52.24 € )
8 zile lucrătoare
56.52 €
( 67.26 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Level adjustment band for drainage pipe (fire resistant double layer pipe). All screws can be replaced.

[Features]
· Level adjustment band for drainage pipe (fire resistant double layer pipe).
· All screws can be replaced.
· Other H dimension specifications are also available.
· Zinc electroplating finish