Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Floor Band, T-Type Band (for Steel Pipe)

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

The size of diameter of steel pipe

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Dimension H

(mm)

Cantitate minimă per comandă
20 to Less Than 30
15A
21.7
35
1 bucăți
20 to Less Than 30
15A
21.7
50
1 bucăți
20 to Less Than 30
20A
27.2
35
1 bucăți
20 to Less Than 30
20A
27.2
50
1 bucăți
30 to Less Than 40
25A
34
35
1 bucăți
30 to Less Than 40
25A
34
50
1 bucăți
40 to Less Than 50
32A
42.7
50
1 bucăți
40 to Less Than 50
40A
48.6
50
1 bucăți
60 to Less Than 70
50A
60.5
50
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.34 €
( 5.16 € )
13 zile lucrătoare
4.38 €
( 5.21 € )
13 zile lucrătoare
4.54 €
( 5.40 € )
13 zile lucrătoare
4.11 €
( 4.89 € )
13 zile lucrătoare
6.02 €
( 7.16 € )
13 zile lucrătoare
5.10 €
( 6.07 € )
6 zile lucrătoare
10.97 €
( 13.05 € )
13 zile lucrătoare
15.17 €
( 18.05 € )
13 zile lucrătoare
16.40 €
( 19.52 € )
11 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Hinge type band for the floating SGP tube.
· Can be used for horizontal and vertical pipes.
· Use screws for fixture.
· Zinc electroplated finish.