Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
  • Surface Treatment
    • Zinc Plating
  • Size
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Lifting Pipe Fitting (Electrogalvanized Zinc Plated / Stainless Steel, Plated) (A10313-0085)

Cod piesă:

A10313-0085
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
A10313-0085

Material

Surface Treatment

Size

Plate Thickness t

(mm)

Cantitate minimă per comandă
Steel
[Zinc Plating] Electrogalvanizing
M10
2.0
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.71 €
( 2.03 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Fitting for installing a hanging band to a suspension bolt.
· A10312: zinc electroplated finish.
· A10313: The material is thicker than the "A10312 suspension turnbuckle." Electrogalvanized zinc plated finish.
· A10316: SUS304 manufacture.
· A10317: Hot-dip galvanized zinc plated finish.

Codul de piesă a fost confirmat