Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Body O.D./Thread M(mm)
  • Stroke l(mm)
  • Pin Outer Diameter d(Ø)
  • Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Indexing Lever Plungers ILP

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Body O.D./Thread M

(mm)

Stroke l

(mm)

Pin Outer Diameter d

(Ø)

Length

(mm)

Outer Diameter M [Details]

RoHS?Cantitate minimă per comandă
16
10
6
56
M16
10
1 bucăți
16
10
8
56
M16
10
1 bucăți
20
12
8
69
M20
10
1 bucăți
16
10
10
56
M16
10
1 bucăți
20
12
10
69
M20
10
1 bucăți
20
12
12
69
M20
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
77.02 €
( 91.65 € )
6 zile lucrătoare
98.32 €
( 117.00 € )
6 zile lucrătoare
102.16 €
( 121.57 € )
6 zile lucrătoare
98.35 €
( 117.04 € )
6 zile lucrătoare
106.43 €
( 126.65 € )
6 zile lucrătoare
106.46 €
( 126.69 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Rotate the lever 180° to retract the center pin and engage the lock. Use to calculate and adjust the position of jigs.