Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Bearing I.D. d(mm)
  • Width(mm)
  • Outer diameter or external shape H
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 6 zile lucrătoare

Bearing housings / round flange / counterbore, internal thread / circlip / deep groove ball bearing / stainless steel / BCRS

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Bearing I.D. d

(mm)

Width

(mm)

Outer diameter or external shape H

RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
13
50
10
1 bucăți
12
13
52
10
1 bucăți
15
14
60
10
1 bucăți
25
18
88
10
1 bucăți
30
20
96
10
1 bucăți
12
15
56
10
1 bucăți
10
11
45
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
49.91 €
( 59.39 € )
6 zile lucrătoare
51.03 €
( 60.73 € )
6 zile lucrătoare
57.39 €
( 68.29 € )
6 zile lucrătoare
129.83 €
( 154.50 € )
6 zile lucrătoare
128.44 €
( 152.84 € )
6 zile lucrătoare
54.58 €
( 64.95 € )
6 zile lucrătoare
49.52 €
( 58.93 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Round bearing housing set with circlip. Stainless steel bearing and round flange shape with circlip.