Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Safety Plastic Clamp Lever SVR, SVF

Cod piesă:

SVF-8-O
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SVF-8-O
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
19.93 €
( 23.72 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Safety lever used for fixing the position. Usually, when the lever is free, if the lever is pushed downward, the serrations (gear cutting portions) on the inside of the lever mesh, and tightening operation is possible. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced.