Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
40.99 € ( 48.78 € ) | 9 zile lucrătoare |
51.95 € ( 61.82 € ) | 9 zile lucrătoare |
51.95 € ( 61.82 € ) | 9 zile lucrătoare |
41.95 € ( 49.92 € ) | 6 zile lucrătoare |
42.00 € ( 49.98 € ) | 6 zile lucrătoare |
42.03 € ( 50.02 € ) | 6 zile lucrătoare |
49.02 € ( 58.33 € ) | 6 zile lucrătoare |
52.10 € ( 62.00 € ) | 6 zile lucrătoare |
52.13 € ( 62.03 € ) | 6 zile lucrătoare |
52.18 € ( 62.09 € ) | 6 zile lucrătoare |
53.35 € ( 63.49 € ) | 6 zile lucrătoare |
53.39 € ( 63.53 € ) | 6 zile lucrătoare |
54.45 € ( 64.80 € ) | 6 zile lucrătoare |
54.48 € ( 64.83 € ) | 6 zile lucrătoare |
Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free, when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.