Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outside Diameter of Handle(Ø)
  • Thickness of Handle(mm)
  • Mounting Section Outer Diameter(mm)
  • Round hole diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Twin Spoke Handwheel TW-F (TW-80-F)

Cod piesă:

TW-80-F
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TW-80-F

Outside Diameter of Handle

(Ø)

Thickness of Handle

(mm)

Mounting Section Outer Diameter

(mm)

Round hole diameter

(mm)

Cantitate minimă per comandă
80
35
18
8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
91.02 €
( 108.31 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A handwheel with an excellent design. The boss center includes machined holes. A center plate for concealing is included as standard.

Codul de piesă a fost confirmat