Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Nominal (M)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Stainless Steel Flange Stable Nut

Stainless Steel Flange Stable Nut

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Screw Nominal (M)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
4
10
1 bucăți
5
10
1 bucăți
6
10
1 bucăți
8
10
1 bucăți
10
10
1 bucăți
12
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.12 €
( 1.33 € )
6 zile lucrătoare
1.09 €
( 1.30 € )
6 zile lucrătoare
1.23 €
( 1.46 € )
6 zile lucrătoare
1.82 €
( 2.17 € )
6 zile lucrătoare
3.25 €
( 3.87 € )
6 zile lucrătoare
4.30 €
( 5.12 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Stable locking function, even if the tightening axial force is reduced, it does not fall off at an early stage.
Mounting is simple and prevents mistakes.
Even if it is left in a temporarily tightened state, it will not fall off due to the middle lock function.