Înregistrați-vă
2
Confirmat

Peak Cross Recessed Pan Head Screw【1 până la 100 bucăți】 (CSPPNP-PEEK-M2-4)

Peak Cross Recessed Pan Head Screw CSPPNP-PEEK-M2-4

Cod piesă:

CSPPNP-PEEK-M2-4
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
CSPPNP-PEEK-M2-4

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Sales Unit

RoHS?Cantitate minimă per comandă
2
4
0.4
Low Quantity (can be purchased from one)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.13 €
( 1.34 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

It is made of high heat resistant crystalline resin. [Materials]Peak

Codul de piesă a fost confirmat