Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Doors, Cabinet Hardware
Handles / Bow handles / Cup handles / Trough handles / Carrying handles
Stainless Steel O Type Handle (25⌀)
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
Stoc
Afișați numai articolele din stoc
Pitch P(mm)
275
425
573
Vezi opțiunile
Size(mm)
300
450
600
Dimension P(mm)
275
425
573
Type
G-470
Est. zile de expediere
Toate
Expediere în aceeași zi posibilă
În 6 zile lucrătoare
MARUKI HARDWARE
Stainless Steel O Type Handle (25⌀)
Cod piesă:
S-au găsit.
3
candidați nedefiniți.
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Cantitate:
Adăugați în coș
Informații despre produs
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Informații despre produs
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
G-470301
G-470451
G-470601
Pitch P
(mm)
Size
(mm)
Dimension P
(mm)
Cantitate minimă per comandă
275
300
275
1 bucăți
425
450
425
1 bucăți
573
600
573
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
62.04 €
(
73.83 €
)
6 zile lucrătoare
68.94 €
(
82.04 €
)
6 zile lucrătoare
72.09 €
33.88 €
(
40.32 €
)
Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
Disponibil pentru expediere în aceeași zi
1
Informații detaliate
Informații de bază
Informații de bază
Can be used for the handle of a glass door or steel door.