Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Internal diameter (before contraction)(mm)
  • Internal diameter (after contraction)(mm)
  • Length(m)
  • Nominal
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 19 zile lucrătoare
  • GRC Fluororesin PFA / FEP Heat-Shrink Tube

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Internal diameter (before contraction)

    (mm)

    Internal diameter (after contraction)

    (mm)

    Length

    (m)

    Nominal

    Cantitate minimă per comandă
    19
    16.5
    1
    17P
    1 bucăți
    21
    18.5
    0.4
    20P
    1 bucăți
    30
    24
    1.2
    27P
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    88.86 €45.32 €
    ( 53.93 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    74.06 €
    ( 88.13 € )
    5 zile lucrătoare
    142.94 €
    ( 170.10 € )
    19 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A fluororesin heat shrink tube with excellent insulation and non-adhesive properties, optimal for roll covers. * Includes anti-static characteristics

    [Features]
    · Optimal for roll covers. A fluororesin heat shrink tube with excellent resistance against various conditions.
    · GRC is a heat shrink tube using fluororesin PFA/FEP that was developed to be mainly applied to roll covers.
    · The excellent characteristics of fluororesin can be applied simply by heat shrinking GRC on a roll surface.
    · Excellent insulation, non-adhesiveness (difficult for dirt to adhere) and chemical resistance