Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal Mounting Screw( Related Parts)
  • Nominal (Related Parts)(mm)
  • Applicable Pipe O.D. (related parts)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Ring Joint Ring Nut RN

Ring Joint Ring Nut RN RN-1026

Cod piesă:

RN-1026
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
RN-1026

Nominal Mounting Screw( Related Parts)

Nominal (Related Parts)

(mm)

Nominal (Related Parts)

(inch)

Applicable Pipe O.D. (related parts)

(mm)

Cantitate minimă per comandă
1/4B(8A)
6
-
6
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.76 €
( 2.09 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A nut used in ring joints. Check size of the copper pipe and the screw on the main body before selection.

Codul de piesă a fost confirmat