Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Tamper-Proof Tri-Wing Countersink Screw (TW020640)

Cod piesă:

TW020640
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TW020640

Nominal of Thread (M)

Length L (mm)

(mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
6
40
1
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.39 €
( 5.22 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· A Phillips or flat-head driver will not engage in the triangular hole.

Codul de piesă a fost confirmat