Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

XL Marker for Double-Lock Joints Resin Made Pipes' Material

XL Marker for Double-Lock Joints Resin Made Pipes' Material OSC-008B

Cod piesă:

OSC-008B
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
OSC-008B
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.52 €
( 6.57 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
▪ These are exclusive markers for resin pipes such as the crosslinked Polyethylene pipes.
▪ Easy-to-write fine print type.
▪ This knock type marker is suitable for use at construction sites because it can be used by one hand.

Codul de piesă a fost confirmat