Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L or l (mm)
  • Pitch(mm)
  • D
  • H
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

PPS (Polyphenylenesulfide / Hex Socket Low Head Cap Bolt (PPS/LH-M4-L6)

Cod piesă:

PPS/LH-M4-L6
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PPS/LH-M4-L6

Nominal of Thread (M)

Length L or l (mm)

Pitch

(mm)

D

H

RoHS?Cantitate minimă per comandă
4
6
0.7
7
3.1
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.29 €
( 1.54 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Excellent heat resistance, and no deterioration of physical properties even when after prolonged use in high temperature atmosphere. Excellent chemical resistance, mechanical characteristics, electrical properties, and dimensional stability.

Codul de piesă a fost confirmat