Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Allowable Load(N)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

PW Rubber

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Allowable Load

(N)

Cantitate minimă per comandă
100
32
44
980
1 bucăți
130
38
53
1420
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
16.74 €
( 19.92 € )
9 zile lucrătoare
23.33 €
( 27.76 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A wheel capable of quiet operation thanks to its material and bearing.