Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Allowable Load(N)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

MC Monomer Casting Nylon (Standard)

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Allowable Load

(N)

Cantitate minimă per comandă
75
32
10
35
1170
1 bucăți
100
35
12
38
1760
1 bucăți
130
42
20
50
2450
1 bucăți
150
45
20
52
2940
1 bucăți
200
45
20
54
3920
1 bucăți
250
50
25
63
4900
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
21.54 €
( 25.63 € )
9 zile lucrătoare
34.92 €
( 41.55 € )
9 zile lucrătoare
65.19 €
( 77.58 € )
9 zile lucrătoare
79.58 €
( 94.70 € )
9 zile lucrătoare
93.48 €
( 111.24 € )
9 zile lucrătoare
190.60 €
( 226.81 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A "Samurai blue" wheel with the maximum load capacity among SISIKU products.