Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Bearing Material
  • Type
    • Screw
  • O.D. D(Ø)
  • Width B(mm)
  • Tightening Method
  • Inner Diameter or Screw Diameter d(Ø)
  • Allowable Load(N)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 14 zile lucrătoare

Resin Bearing EO SERIES (EO-0619-B)

Resin Bearing EO SERIES EO-0619-B

Cod piesă:

EO-0619-B
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 30.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
EO-0619-B

Bearing Material

Type

O.D. D

(Ø)

Width B

(mm)

Tightening Method

Inner Diameter or Screw Diameter d

(Ø)

Allowable Load

(N)

Cantitate minimă per comandă
EN 1.3505 Equiv.
[Screw] B Type
19
6
Cross Groove Bolt Type
M6×1
20
30 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.55 €
( 12.55 € )
14 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Shape R.

[Features]
· Resin-molded product with built-in precision bearing.
· Standard type and type with bolt are available.