Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Screw Standard
  • Number of Bags
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare
  • Lubricator Series, Grease Nipple, Standard Tip (G Screw) C Type【10 până la 100 bucăți】

    Lubricator Series, Grease Nipple, Standard Tip (G Screw) C Type

    Cod piesă:

    S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Screw Standard

    Screw D

    Number of Bags

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    G1/8
    G1/8
    10
    10
    1 pachete

    10 bucăți

    G1/8
    G1/8
    100
    10
    1 pachete

    100 bucăți

    1/4
    U1/4x28 Screw Thread
    10
    10
    1 pachete

    10 bucăți

    1/4
    U1/4x28 Screw Thread
    100
    10
    1 pachete

    100 bucăți

    G1/4
    G1/4
    10
    10
    1 pachete

    10 bucăți

    G1/4
    G1/4
    100
    10
    1 pachete

    100 bucăți

    M6
    M6x1.0
    10
    10
    1 pachete

    10 bucăți

    M6
    M6x1.0
    100
    10
    1 pachete

    100 bucăți

    M6
    M6x0.75
    10
    10
    1 pachete

    10 bucăți

    M6
    M6x0.75
    100
    10
    1 pachete

    100 bucăți

    M8
    M8x1.25
    10
    10
    1 pachete

    10 bucăți

    M8
    M8x1.25
    100
    10
    1 pachete

    100 bucăți

    M10
    M10x1.0
    10
    10
    1 pachete

    10 bucăți

    M10
    M10x1.0
    100
    10
    1 pachete

    100 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    6 zile lucrătoare
    185.98 €
    ( 221.32 € )
    6 zile lucrătoare
    11.99 €6.47 €
    ( 7.70 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    101.38 €
    ( 120.64 € )
    7 zile lucrătoare
    29.02 €
    ( 34.53 € )
    7 zile lucrătoare
    163.17 €
    ( 194.17 € )
    7 zile lucrătoare
    17.79 €
    ( 21.17 € )
    6 zile lucrătoare
    165.12 €49.54 €
    ( 58.95 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    16.65 €
    ( 19.81 € )
    6 zile lucrătoare
    166.53 €
    ( 198.17 € )
    6 zile lucrătoare
    27.81 €15.30 €
    ( 18.21 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    179.60 €
    ( 213.72 € )
    7 zile lucrătoare
    43.72 €24.05 €
    ( 28.62 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    267.02 €
    ( 317.75 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] Lubricator series with nickel plating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv., rigid steel wire SW-C, steel ball JIS-SWCH10R, surface treatment: nickel plating.