Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Butt Weld Type Pipe Fitting, Steel Pipe, T (Same Diameter / Reducing) Black Tube

Cod piesă:

JIS-T(S)-FSGP-11/2B
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
JIS-T(S)-FSGP-11/2B
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
15.98 €
( 19.02 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A), 10B(250A), 12B(300A), 14B(350A)
• Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil.

Codul de piesă a fost confirmat