Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Screw Diameter
    • M12
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width W(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 12 zile lucrătoare

W / WS type Bolt Type

W / WS type Bolt Type

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Screw Diameter

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width W

(mm)

Swivel Radius

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
63.5
35.01~80.00
NA
50
M8XP1.25
50
50
47
10
1 bucăți
63.5
35.01~80.00
NA
50
[M12] M12XP1.25
50
50
47
10
1 bucăți
63.5
35.01~80.00
NA
50
[M12] M12XP1.75
50
50
47
10
1 bucăți
52
~35.00
With Rotation Stopper
30
M8XP1.25
40
41.5
52
10
1 bucăți
52
~35.00
With Rotation Stopper
30
M10XP1.5
40
41.5
52
10
1 bucăți
63.5
35.01~80.00
With Rotation Stopper
50
M8XP1.25
50
50
55.5
10
1 bucăți
63.5
35.01~80.00
With Rotation Stopper
50
M10XP1.5
50
50
55.5
10
1 bucăți
63.5
35.01~80.00
With Rotation Stopper
50
[M12] M12XP1.25
50
50
55.5
10
1 bucăți
63.5
35.01~80.00
With Rotation Stopper
50
[M12] M12XP1.75
50
50
55.5
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
15.81 €
( 18.81 € )
5 zile lucrătoare
15.87 €
( 18.89 € )
12 zile lucrătoare
15.86 €
( 18.87 € )
12 zile lucrătoare
16.01 €
( 19.05 € )
12 zile lucrătoare
16.03 €
( 19.08 € )
12 zile lucrătoare
20.03 €
( 23.84 € )
12 zile lucrătoare
20.04 €
( 23.85 € )
12 zile lucrătoare
20.11 €
( 23.93 € )
12 zile lucrătoare
20.07 €
( 23.88 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A luxurious chrome-plated design caster. Ideal for indoor furniture, appliances, etc.