Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Screw Diameter
    • M12
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width W(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

NW / NWS type Bolt Type

NW / NWS type Bolt Type

Cod piesă:

S-au găsit. 12 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Height H

(mm)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Screw Diameter

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width W

(mm)

Swivel Radius

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
51
NA
50
M8XP1.25
40
42.5
38
10
1 bucăți
51
NA
50
M10XP1.5
40
42.5
38
10
1 bucăți
65
NA
80
M8XP1.25
50
48
47
10
1 bucăți
65
NA
80
M10XP1.5
50
48
47
10
1 bucăți
65
NA
80
[M12] M12XP1.25
50
48
47
10
1 bucăți
65
NA
80
[M12] M12XP1.75
50
48
47
10
1 bucăți
51
With Rotation Stopper
50
M8XP1.25
40
42.5
48
10
1 bucăți
51
With Rotation Stopper
50
M10XP1.5
40
42.5
48
10
1 bucăți
65
With Rotation Stopper
80
M8XP1.25
50
48
59
10
1 bucăți
65
With Rotation Stopper
80
M10XP1.5
50
48
59
10
1 bucăți
65
With Rotation Stopper
80
[M12] M12XP1.25
50
48
59
10
1 bucăți
65
With Rotation Stopper
80
[M12] M12XP1.75
50
48
59
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
12.48 €
( 14.85 € )
12 zile lucrătoare
12.50 €
( 14.88 € )
12 zile lucrătoare
15.41 €
( 18.34 € )
12 zile lucrătoare
15.42 €
( 18.35 € )
12 zile lucrătoare
15.48 €
( 18.42 € )
12 zile lucrătoare
15.45 €
( 18.39 € )
12 zile lucrătoare
16.50 €
( 19.64 € )
12 zile lucrătoare
16.51 €
( 19.65 € )
12 zile lucrătoare
19.17 €
( 22.81 € )
12 zile lucrătoare
19.19 €
( 22.84 € )
12 zile lucrătoare
19.25 €
( 22.91 € )
12 zile lucrătoare
19.22 €
( 22.87 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A luxurious chrome-plated design caster. Ideal for indoor furniture, appliances, etc.