Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Roller Bearing Retaining Washer and Clasp, ALL Clasp Series

Roller Bearing Retaining Washer and Clasp, ALL Clasp Series

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Thread Nominal M

Tab width (S1)

Tooth Width(t1)

I.D. (S)

Outer Diameter (L3)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
TM220x4
18
5
36
53
10
1 bucăți
TM240x4
18
5
36
63
10
1 bucăți
TM280x4
7
4
20
21.5
10
1 bucăți
TM300x4
9
4
20
25.5
10
1 bucăți
TM320x5
9
4
24
25.5
10
1 bucăți
TM360x5
9
4
24
28.5
10
1 bucăți
TM380x5
9
5
24
31
10
1 bucăți
TM420x5
9
5
28
30
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
23.02 €
( 27.39 € )
8 zile lucrătoare
23.02 €
( 27.39 € )
8 zile lucrătoare
25.72 €
( 30.61 € )
8 zile lucrătoare
43.48 €
( 51.74 € )
8 zile lucrătoare
43.48 €
( 51.74 € )
8 zile lucrătoare
47.99 €
( 57.11 € )
8 zile lucrătoare
53.80 €
( 64.02 € )
8 zile lucrătoare
90.91 €
( 108.18 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Clasp for shafts that are used for the rotating elements of machines to prevent loosening.