Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread Nominal M1
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 8 zile lucrătoare
      • În 12 zile lucrătoare

    ZD Fitting, Item, Socket

    ZD Fitting, Item, Socket

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Thread Nominal M1

    Band

    Cantitate minimă per comandă
    3/4B(20A)
    Available
    1 bucăți
    3/4B(20A)
    NA
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.73 €
    ( 3.25 € )
    8 zile lucrătoare
    4.10 €
    ( 4.88 € )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).