Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Steel Pipe Fittings, Screw-In Pipe Fitting, 45° Elbow

Steel Pipe Fittings, Screw-In Pipe Fitting, 45° Elbow

Cod piesă:

S-au găsit. 42 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Thread Nominal M1

Applicable Fluid

Surface Treatment

Band

Cantitate minimă per comandă
1/2B(15A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
1B(25A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
2B(50A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
3/4B(20A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
3B(80A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
Available
1 bucăți
3B(80A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
Available
1 bucăți
3B(80A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
4B(100A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
Available
1 bucăți
4B(100A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
Available
1 bucăți
4B(100A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
5B(125A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
Available
1 bucăți
5B(125A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
Available
1 bucăți
5B(125A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
6B(150A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
Available
1 bucăți
6B(150A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
Available
1 bucăți
6B(150A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
1 1/2B(40A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
1 1/4B(32A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
2 1/2B(65A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
Available
1 bucăți
2 1/2B(65A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
Available
1 bucăți
2 1/2B(65A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
Available
1 bucăți
1/2B(15A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
NA
1 bucăți
1/2B(15A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
NA
1 bucăți
1/2B(15A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
1/4B(8A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
NA
1 bucăți
1/4B(8A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
1/8B(6A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
1B(25A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
NA
1 bucăți
1B(25A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
NA
1 bucăți
1B(25A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
2B(50A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
NA
1 bucăți
2B(50A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
NA
1 bucăți
2B(50A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
3/4B(20A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
NA
1 bucăți
3/4B(20A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
NA
1 bucăți
3/4B(20A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
1 1/2B(40A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
NA
1 bucăți
1 1/2B(40A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
NA
1 bucăți
1 1/2B(40A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
1 1/4B(32A)
Water / Air / Vapor / Oil
NA
NA
1 bucăți
1 1/4B(32A)
Water
[Resin Coating] Epoxy Resin Coating
NA
1 bucăți
1 1/4B(32A)
Water / Air / Gas / Oil
[Zinc Plating] Hot Zinc Plating
NA
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.14 €
( 3.74 € )
12 zile lucrătoare
4.51 €
( 5.37 € )
12 zile lucrătoare
13.73 €
( 16.34 € )
12 zile lucrătoare
3.35 €
( 3.99 € )
12 zile lucrătoare
39.54 €
( 47.05 € )
12 zile lucrătoare
70.62 €
( 84.04 € )
12 zile lucrătoare
39.54 €
( 47.05 € )
12 zile lucrătoare
67.68 €
( 80.54 € )
12 zile lucrătoare
86.40 €
( 102.82 € )
12 zile lucrătoare
67.68 €
( 80.54 € )
12 zile lucrătoare
160.82 €
( 191.38 € )
12 zile lucrătoare
210.44 €
( 250.42 € )
12 zile lucrătoare
148.27 €
( 176.44 € )
12 zile lucrătoare
243.93 €
( 290.28 € )
12 zile lucrătoare
360.39 €
( 428.86 € )
12 zile lucrătoare
224.90 €
( 267.63 € )
12 zile lucrătoare
9.23 €
( 10.98 € )
12 zile lucrătoare
6.96 €
( 8.28 € )
12 zile lucrătoare
27.56 €
( 32.80 € )
12 zile lucrătoare
53.13 €
( 63.22 € )
12 zile lucrătoare
27.71 €
( 32.97 € )
12 zile lucrătoare
3.14 €
( 3.74 € )
8 zile lucrătoare
5.60 €
( 6.66 € )
8 zile lucrătoare
3.33 €
( 3.96 € )
8 zile lucrătoare
3.63 €
( 4.32 € )
8 zile lucrătoare
3.74 €
( 4.45 € )
8 zile lucrătoare
4.17 €
( 4.96 € )
6 zile lucrătoare
4.51 €
( 5.37 € )
8 zile lucrătoare
8.85 €
( 10.53 € )
8 zile lucrătoare
5.76 €
( 6.85 € )
6 zile lucrătoare
13.73 €
( 16.34 € )
8 zile lucrătoare
24.74 €
( 29.44 € )
8 zile lucrătoare
15.09 €
( 17.96 € )
7 zile lucrătoare
3.35 €
( 3.99 € )
7 zile lucrătoare
5.98 €
( 7.12 € )
8 zile lucrătoare
3.35 €
( 3.99 € )
7 zile lucrătoare
9.23 €
( 10.98 € )
8 zile lucrătoare
17.71 €
( 21.07 € )
8 zile lucrătoare
9.33 €
( 11.10 € )
7 zile lucrătoare
6.96 €
( 8.28 € )
8 zile lucrătoare
13.43 €
( 15.98 € )
8 zile lucrătoare
6.98 €
( 8.31 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).