Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Internal Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Fatigue Load (Radial)(kN)
  • Fatigue Load (Axial)(kN)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Combined Needle Roller Bearing NKXR

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Internal Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Allowable Rotational Speed

(1/min)

Fatigue Load (Radial)

(kN)

Fatigue Load (Axial)

(kN)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
17
26
25
5500
2.8
4.7
10
1 bucăți
25
37
30
3400
6.4
8.2
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
40.41 €
( 48.09 € )
5 zile lucrătoare
55.56 €
( 66.12 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Radial needle roller bearing with thrust bearing