Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Number of Teeth(T)
  • Shaft Hole Dia. d(mm)
  • Maximum Shaft Hole Dia.(mm)
  • Minimum Shaft Bore Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Standard Sprocket, Model 40B (NK40B12)

    Cod piesă:

    NK40B12
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NK40B12

    Number of Teeth

    (T)

    Shaft Hole Dia. d

    (mm)

    Maximum Shaft Hole Dia.

    (mm)

    Minimum Shaft Bore Diameter

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    12
    10
    22
    11
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.96 €3.27 €
    ( 3.89 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Standard sprocket with induction hardening applied to its carbon steel.
    · Abundant tooth counts and shaft hole diameters are available.