Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread Nominal M1
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare

Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Straight Heavy Socket [SJ]

Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Straight Heavy Socket [SJ]

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Thread Nominal M1

Cantitate minimă per comandă
1B(25A)
1 bucăți
2B(50A)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.83 €
( 14.08 € )
6 zile lucrătoare
31.51 €
( 37.50 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: SUS 304.