Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Stainless Steel, Screw-In Tube Fitting, Sockets of Reducing [SR]

Stainless Steel, Screw-In Tube Fitting, Sockets of Reducing [SR]

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Thread Nominal M1

Thread Nominal M2

Cantitate minimă per comandă
1/4B(8A)
1/8B(6A)
1 bucăți
2B(50A)
1B(25A)
1 bucăți
2B(50A)
1 1/2B(40A)
1 bucăți
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1 bucăți
3/4B(20A)
3/8B(10A)
1 bucăți
1 1/2B(40A)
1B(25A)
1 bucăți
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
6.30 €
( 7.50 € )
8 zile lucrătoare
61.44 €
( 73.11 € )
6 zile lucrătoare
61.44 €
( 73.11 € )
8 zile lucrătoare
12.39 €
( 14.74 € )
8 zile lucrătoare
12.75 €
( 15.17 € )
6 zile lucrătoare
41.25 €
( 49.09 € )
8 zile lucrătoare
41.25 €
( 49.09 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno, Screw-in tube fitting, Reducing Sockets .
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.