Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel Outer Diameter D/Tire Outer Diameter A(mm)
  • Wheel Width W1/Tire Width B(mm)
  • Shaft Diameter d/Hole Diameter D(mm)
  • Boss Width W/Boss Width C(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Diene Rubber Wheel for Medium Loads (GSB Type) with Bearing

Diene Rubber Wheel for Medium Loads (GSB Type) with Bearing

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Wheel Outer Diameter D/Tire Outer Diameter A

(mm)

Wheel Width W1/Tire Width B

(mm)

Shaft Diameter d/Hole Diameter D

(mm)

Boss Width W/Boss Width C

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Cantitate minimă per comandă
75
32
10
38
100
1 bucăți
100
35
12
42
130
1 bucăți
130
42
20
51
180
1 bucăți
150
45
20
57
200
1 bucăți
200
45
20
57
260
1 bucăți
200
45
25
57
260
1 bucăți
230
51
25
63
290
1 bucăți
250
51
25
63
320
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
27.81 €
( 33.09 € )
10 zile lucrătoare
39.73 €
( 47.28 € )
10 zile lucrătoare
62.15 €
( 73.96 € )
10 zile lucrătoare
71.46 €
( 85.04 € )
10 zile lucrătoare
97.11 €
( 115.56 € )
10 zile lucrătoare
111.89 €
( 133.15 € )
10 zile lucrătoare
99.86 €
( 118.83 € )
10 zile lucrătoare
110.55 €
( 131.55 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Coupled with low starting resistance and running resistance, it has excellent water resistance and abrasion resistance.