Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material
    • Stainless Steel
    • Resin
  • Supply Amount(l/min)
  • Nominal Mounting Screw
  • Classification by the Spray Volume
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 10 zile lucrătoare

Submerged Spray Nozzle, EJX Series, Metal / Resin

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Material

Supply Amount

(l/min)

Nominal Mounting Screw

Classification by the Spray Volume

RoHS?Cantitate minimă per comandă
[Resin] PP (Polypropylene)
4
R1/4
4
10
1 bucăți
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
4
R1/4
4
10
1 bucăți
[Resin] PP (Polypropylene)
1.10
R1/8
1
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
25.75 €
( 30.64 € )
10 zile lucrătoare
56.89 €
( 67.70 € )
10 zile lucrătoare
25.75 €
( 30.64 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A submerged type stirrer spray nozzle for spraying underwater. It uses the resultant negative pressure to suck in the surrounding liquid and produce a spray three to four times that of the supplied volume. Features a simple structure and a small lightweight design.