Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

DT XYZ-Axis Stage (Manual Stage)

Cod piesă:

S-au găsit. 32 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Stage surface (width)

(mm)

Travel Distance (X Axis)

(mm)

Travel Distance (Y Axis)

(mm)

Travel Distance (Z Axis)

(mm)

Travel Distance/Knob 1 Rotation

Mounting position of the operation part

RoHS?Cantitate minimă per comandă
140
±50
±50
±50
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
140
±50
±50
50
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
140
±50
±50
±50
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
140
±50
±50
50
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
140
±50
±50
±50
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
140
±50
±50
50
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
140
±50
±50
±50
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
140
±50
±50
50
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
±10
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
10
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
±10
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
10
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
±10
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
10
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
±10
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
40
±10
±10
10
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
±15
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
15
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
±15
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
15
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
±15
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
15
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
±15
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
60
±15
±15
15
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
±30
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
30
Approx. 18mm
Single Handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
±30
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
30
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed single handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
±30
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
30
Approx. 18mm
Double handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
±30
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
90
±30
±30
30
Coarse feed approx. 25.5mm, Fine feed approx. 3.3mm
Coarse/Fine feed double handle
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
655.35 €
( 779.87 € )
8 zile lucrătoare
655.13 €
( 779.60 € )
8 zile lucrătoare
937.14 €
( 1,115.20 € )
8 zile lucrătoare
936.91 €
( 1,114.92 € )
8 zile lucrătoare
683.87 €
( 813.81 € )
8 zile lucrătoare
683.65 €
( 813.54 € )
8 zile lucrătoare
994.23 €
( 1,183.13 € )
15 zile lucrătoare
994.01 €
( 1,182.87 € )
15 zile lucrătoare
406.13 €
( 483.29 € )
8 zile lucrătoare
405.97 €
( 483.10 € )
8 zile lucrătoare
660.00 €
( 785.40 € )
8 zile lucrătoare
659.84 €
( 785.21 € )
8 zile lucrătoare
434.59 €
( 517.16 € )
8 zile lucrătoare
434.49 €
( 517.04 € )
8 zile lucrătoare
717.04 €
( 853.28 € )
15 zile lucrătoare
716.93 €
( 853.15 € )
15 zile lucrătoare
435.48 €
( 518.22 € )
8 zile lucrătoare
435.31 €
( 518.02 € )
8 zile lucrătoare
689.29 €
( 820.26 € )
8 zile lucrătoare
689.17 €
( 820.11 € )
8 zile lucrătoare
463.99 €
( 552.15 € )
8 zile lucrătoare
463.77 €
( 551.89 € )
8 zile lucrătoare
746.43 €
( 888.25 € )
15 zile lucrătoare
746.16 €
( 887.93 € )
15 zile lucrătoare
493.28 €
( 587.00 € )
5 zile lucrătoare
493.12 €
( 586.81 € )
8 zile lucrătoare
766.03 €
( 911.58 € )
8 zile lucrătoare
765.92 €
( 911.44 € )
8 zile lucrătoare
521.74 €
( 620.87 € )
8 zile lucrătoare
521.58 €
( 620.68 € )
8 zile lucrătoare
823.11 €
( 979.50 € )
15 zile lucrătoare
823.01 €
( 979.38 € )
15 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

It is a mobile unit which uses a dovetail groove for the moving guide.