Înregistrați-vă
Confirmat
  • Width W(mm)
  • Allowable Loading Mass(N)

    The roller strength represents the value of strength per roller.

Roller Single Unit FMC57R without Shaft, For Light Loads, Roller Conveyor

Roller Single Unit FMC57R without Shaft, For Light Loads, Roller Conveyor RO-FLB38R-S0-500

Cod piesă:

RO-FLB38R-S0-500
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
RO-FLB38R-S0-500

Width W

(mm)

Allowable Loading Mass

(N)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
500
784
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
21.52 €
( 25.61 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

*Sold as a roller unit.

[Features]
· A versatile standard type suitable for transporting products with soft bases, such as cardboard cases

Codul de piesă a fost confirmat