Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

PNUD Type Resin-Made Urethane Rubber Wheel (with Stainless Steel Bearing) (PNUD-150)

Cod piesă:

PNUD-150
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PNUD-150

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Cantitate minimă per comandă
150
38
20
55
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
82.04 €
( 97.63 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The wheel main body is made from Nylon 6 resin, which has excellent chemical-resistance and shock resistance, while urethane rubber is used for the tire. Features a built-in stainless steel bearing.