Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

J10K Lead Free Bronze Screw Down Swing Check Valve (Metal Sheet) (JIS B 2011) <>

J10K Lead Free Bronze Screw Down Swing Check Valve (Metal Sheet) (JIS B 2011) <>

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)

Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)

Cantitate minimă per comandă
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1 bucăți
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1 bucăți
1B(25A)
1B(25A)
1 bucăți
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 bucăți
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 bucăți
2B(50A)
2B(50A)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
61.02 €
( 72.61 € )
8 zile lucrătoare
64.21 €
( 76.41 € )
8 zile lucrătoare
96.45 €
( 114.78 € )
8 zile lucrătoare
111.53 €
( 132.72 € )
8 zile lucrătoare
138.21 €
( 164.47 € )
8 zile lucrătoare
220.65 €
( 262.57 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Lead-free copper alloy to provide safe water. Used for water and hot-industrial water supply.