Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L or l (mm)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
  • Hexalobular Hex Socket Bolt

    Hexalobular Hex Socket Bolt

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Nominal of Thread (M)

    Length L or l (mm)

    (mm)

    Pitch

    (mm)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    3
    16
    0.5
    10
    1 bucăți
    12
    25
    1.75
    10
    1 bucăți
    12
    30
    1.75
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.16 €
    ( 0.19 € )
    5 zile lucrătoare
    1.78 €1.10 €
    ( 1.31 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Compared to hex holes, tightens even with shallow purchase, and compared to Phillips head tightens well in any situation, with greatly improved operability.