Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Door wing hinges / demountable / rolled / stainless steel / electrolytic polished / FB-1880 / TAKIGEN

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Application

Bores for Fixation

Product Code

Cantitate minimă per comandă
For Wing
2-Hole
61116
1 bucăți
For Van
4-Hole
61120
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
99.71 €
( 118.65 € )
6 zile lucrătoare
92.12 €
( 109.62 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Curled part is welded.
· Since the resin color is incorporated in the curled part, rotation is very smooth.
· Because it uses a stainless steel U nut, pins are not lost and can be reassigned.
· Ideal for medium size / small doors.
· Right-and-left type (pin recombination)