Înregistrați-vă
Confirmat
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Spring hinges / unperforated / opening / rolled / steel / zinc chromated / B-46 / TAKIGEN (B-46-2)

Cod piesă:

B-46-2
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
B-46-2

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

Shaft Diameter φD

(mm)

Product Code

RoHS?Cantitate minimă per comandă
38
32
1.6
3
10135
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.14 €4.37 €
( 5.20 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

Classic spring hinge.

Codul de piesă a fost confirmat