Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Torque hinges / damping function / -10° +180°, +190° / PP / BP-879-1H / TAKIGEN

    Cod piesă:

    BP-879-1H
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    BP-879-1H
    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    10.49 €
    ( 12.48 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    BP-879 dedicated holder.

    [Features]
    · Inside the hinge, the 2 pieces BP-879-1 and B-879-1 are combined.
    · Various settings can be done, like reciprocating damper type, one direction damper type, etc.
    ·The damper have to be ordered separately